(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Grinder (Air-Powered) EA159HR

Grinder (Air-Powered) EA159HR
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,787,520VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Length-120mm
・Weight-307g
・No-load rotation speed-30,000rpm
・Operating pressure-0.63MPa
・Air consumption-110L/min
・Chuck dim.-6mm
・Inlet-Rc1/4"
・Compressor used-2.2kw
・Compact body

Part Number
EA159HR
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,787,520 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA159HR in the Grinder (Air-Powered) EA159HR series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA159HR trong chuỗi Grinder (Air-Powered) EA159HR.