(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Brush for Oil-Based Paint and Varnish

Brush for Oil-Based Paint and Varnish

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA109HA-50

Part Number
EA109HA-50
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

250,581 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Product Description

[Features]
A brush for oil-based, varnish, water-based, and high-viscosity.
It is made of pig bristles and is a hard brush with excellent elasticity and durability.
The tip of 1 hair is branched into 2 or 3.
[Applications]
Suitable for oil-based, varnish, water-based, and high-viscosity coatings.

Specifications of EA109HA-50

Part Number
EA109HA-50
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

250,581 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1