(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features] Same thickness from the root to the tip.
Available thicknesses of φ1.2/φ1.5/φ2.0/φ2.5/φ3.0/φ3.5/φ4.0.
Part Number |
---|
TD03124 |
TD03154 |
TD03204 |
TD03254 |
TD03304 |
TD03354 |
TD03404 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) |
---|---|---|---|---|---|
313,450 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | φ1.2 | ||
313,561 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | φ1.5 | ||
361,480 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | φ2.0 | ||
361,806 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | φ2.5 | ||
362,136 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | φ3.0 | ||
422,250 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | φ3.5 | ||
422,250 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | φ4.0 |
Loading...Tải…
Overall Length(mm) | 140 | Particle Size(#) | 400 | Electrodeposition segment length(mm) | 50 |