(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pipe Deburring Brush

Pipe Deburring Brush
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,382,092VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Cleans burrs on the inside and outside of the pipe.
[Features]
・ ø6 (diameter: 6 mm) for shaft

 
Part Number
BKS-35
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,382,092 VND

1 Piece(s) 22 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shaft Diameter(mm) 6 Product Type Umbrella-shaped brush Outer Diameter(mm) 35
Wire diameter(mm) 0.3 Material Steel wire Maximum Engine Speed(min-1) 3000

Please check the type/dimensions/specifications of the part BKS-35 in the Pipe Deburring Brush series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BKS-35 trong chuỗi Pipe Deburring Brush.