(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Steel Wire Plated End Brush with Shaft

Steel Wire Plated End Brush with Shaft
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      62,220VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Brush with brass plated hard steel wire shaft.

 
Part Number
BKME-10
BKME-13
BKME-15
BKME-20
BKME-25
BKME-30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter
(mm)
Brush Long
(mm)
Shaft length
(mm)
Maximum Engine Speed
(min-1)

69,700 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10303512000

69,700 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 13303512000

62,220 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 15302512000

163,540 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2030256000

195,160 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2535256000

488,920 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3035256000

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shaft Diameter(mm) 6 Product Type End Brush Wire diameter(mm) 0.25
Material Steel Wire Plated