(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

T-Hinge Handle T-TYPE SOCKET WRENCH (118407M)

T-Hinge Handle T-TYPE SOCKET WRENCH (118407M)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      610,962VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
118407M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length
(mm)
Standard
(mm)

610,962 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 1907120

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 118407M in the T-Hinge Handle T-TYPE SOCKET WRENCH series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 118407M trong chuỗi T-Hinge Handle T-TYPE SOCKET WRENCH.

Products like this...

Part Number
118406M
118408M
118409M
118410M
118411M
118412M
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length
(mm)
Standard
(mm)

610,962 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 1906120

680,261 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 3008200

680,261 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 3009200

680,261 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 30010200

685,987 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 30011200

685,987 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 30012200