(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

NPT INTERRUPTED PIPE TAP

NPT INTERRUPTED PIPE TAP
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
NPT-0111C
NPT-01214C
NPT-01418C
NPT-01827C
NPT-03414C
NPT-03818C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank (dφ)
(mm)
Screw length (L1)
(mm)
Reference diameter location
(mm)

-

1 Piece(s) 43 Day(s) 1"11 1/295264527.4

-

1 Piece(s) 43 Day(s) 1/21480183522.8

-

1 Piece(s) 43 Day(s) 1/41862112817.5

-

1 Piece(s) 43 Day(s) 1/8275581912

-

1 Piece(s) 43 Day(s) 3/41485233523

-

1 Piece(s) 43 Day(s) 3/81865142817.6

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Rating (H) ANSI-G