(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Complex Chamfering Machine (Inverter)

Complex Chamfering Machine (Inverter)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      21,872,268VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail
Part Number
N001-B
NT002-A
NT002-B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInsert Tip Classification

30,529,081 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) Straight Line SECA 1024 AFTN, Curve DCMT 070204Composite edge miller (Standard)

23,023,440 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) SECA 1024 AFTNStraight Line Beveling Machine

21,872,268 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) DCMT 070204Curved face
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInsert Tip Classification

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Chamfering ability Straight Line Part 0-4.0C (MAX) Chamfer angle ~45C
Close

Comparison list