(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Japanese Only
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
EF-5.5ST |
EF-6ST |
EF-7ST |
EF-8ST |
EF-9ST |
EF-10ST |
EF-11ST |
EF-12ST |
EF-13ST |
EF-14ST |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Opposite side dimensions (mm) |
Outer Diameter (mm) |
Trusco Code | Dimensions ℓ1 (mm) |
Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183,328 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 5.5 | 9 | 817-5208 | 5 | 18 | ||
183,328 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 6 | 9.5 | 817-5209 | 5 | 18 | ||
191,845 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 7 | 11 | 817-5210 | 5 | 23 | ||
195,938 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 8 | 12 | 817-5211 | 6 | 24 | ||
206,008 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 9 | 13.5 | 817-5212 | 6 | 25 | ||
206,226 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | 14.5 | 817-5203 | 7 | 27 | ||
204,455 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 11 | 16 | 817-5204 | 7 | 29 | ||
212,751 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 12 | 17 | 817-5205 | 8 | 32 | ||
219,055 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 13 | 18.5 | 817-5206 | 8 | 35 | ||
223,368 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 14 | 19.5 | 817-5207 | 9 | 38 |
[Features]
· Compared to Bit Socket Short (EF-S), even smoother and lighter work can be performed in a shorter time.
· Shank double groove type.
· Flower-shaped aperture.
Part Number |
---|
EF-5.5ST |
EF-6ST |
EF-7ST |
EF-8ST |
EF-9ST |
EF-10ST |
EF-11ST |
EF-12ST |
EF-13ST |
EF-14ST |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Opposite side dimensions (mm) |
Outer Diameter (mm) |
Trusco Code | Dimensions ℓ1 (mm) |
Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183,328 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 5.5 | 9 | 817-5208 | 5 | 18 | ||
183,328 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 6 | 9.5 | 817-5209 | 5 | 18 | ||
191,845 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 7 | 11 | 817-5210 | 5 | 23 | ||
195,938 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 8 | 12 | 817-5211 | 6 | 24 | ||
206,008 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 9 | 13.5 | 817-5212 | 6 | 25 | ||
206,226 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | 14.5 | 817-5203 | 7 | 27 | ||
204,455 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 11 | 16 | 817-5204 | 7 | 29 | ||
212,751 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 12 | 17 | 817-5205 | 8 | 32 | ||
219,055 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 13 | 18.5 | 817-5206 | 8 | 35 | ||
223,368 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 14 | 19.5 | 817-5207 | 9 | 38 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.