(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Screwdriver Bit Socket 2□BHT

Screwdriver Bit Socket 2□BHT

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of 22BHT

  • Product Type
    Socket Bit (for Electric Screwdriver)
  • Overall Length(mm)
    49
  • Outer Diameter(mm)
    17
  • Trusco Code
    817-5348
  • Dimension ℓ(mm)
    24
  • Nominal
    ⊕№2
  • Mass(g)
    25
Part Number
22BHT
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

254,513 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Basic Specifications

Product Description

[Features]
This bit socket for screwdrivers can be used for manual work.
・ Overall length: 49 mm
·Dimension 24 mm
·Size: 17 mm (outer diameter)
[Applications]
For manual work.

Specifications of 22BHT

  • Product Type
    Socket Bit (for Electric Screwdriver)
  • Overall Length(mm)
    49
  • Outer Diameter(mm)
    17
  • Trusco Code
    817-5348
  • Dimension ℓ(mm)
    24
  • Nominal
    ⊕№2
  • Mass(g)
    25
Part Number
22BHT
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

254,513 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1