(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]
Materials: HSS-Co
Work material: general steel: ○Work material: cast iron: ○
Work material: aluminum: ○Work material: copper: ○
Part Number |
---|
CBJIS6 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nominal | Outer diameter of blade (mm) | Outer diameter tolerance (mm) | Guide Diameter (mm) | Guide Diameter Tolerance (mm) | Blade Length (mm) | Guide Length (mm) | Overall Length (mm) | Handle diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,437,648 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | CBJIS6 | 11 | +0.050~+0.093 | 6.4 | -0.047~-0.025 | 18 | 6 | 106 | 8 |
Loading...Tải…
Work Material: General Steel | ○ | Work Material: Cast Iron | ○ | Work material / Aluminum | ○ |
---|---|---|---|---|---|
Work Material: Copper | ○ | Material | Cobalt HSS |
Please check the type/dimensions/specifications of the part CBJIS6 in the Counterbore (JIS Type II) CBJIS series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CBJIS6 trong chuỗi Counterbore (JIS Type II) CBJIS.
Part Number |
---|
CBJIS10 |
CBJIS12 |
CBJIS3 |
CBJIS4 |
CBJIS5 |
CBJIS8 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nominal | Outer diameter of blade (mm) | Outer diameter tolerance (mm) | Guide Diameter (mm) | Guide Diameter Tolerance (mm) | Blade Length (mm) | Guide Length (mm) | Overall Length (mm) | Handle diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,530,686 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | CBJIS10 | 17.5 | +0.060~+0.103 | 10.5 | -0.091 | 25 | 10 | 150 | 12 | ||
3,266,250 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | CBJIS12 | 20 | +0.060~+0.103 | 13 | -0.091 | 25 | 12 | 152 | 12 | ||
953,978 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | CBJIS3 | 6.5 | +0.042~+0.078 | 3.2 | -0.038~-0.020 | 14 | 3 | 71 | 6 | ||
1,051,786 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | CBJIS4 | 8 | +0.042~+0.078 | 4.3 | -0.038~-0.020 | 14 | 4 | 85 | 6 | ||
1,273,903 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | CBJIS5 | 9.5 | +0.042~+0.078 | 5.3 | -0.038~-0.020 | 18 | 5 | 95 | 8 | ||
1,828,888 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | CBJIS8 | 14 | +0.050~+0.093 | 8.4 | -0.047~-0.025 | 22 | 8 | 118 | 12 |