(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
ITA-1050RS |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
168,391 VND |
50 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 50 pcs. |
[Features]
· The roll plate has a double structure that demonstrates strong holding force.
· The roll plate is shorter than for normal IT hanger types, enabling easy work on hollow extruded concrete plate interior walls.
· A fastener for extruded concrete plates.
[Applications]
· For extruded concrete plates.
· For mounting handrails, power distribution boards, etc.
· For hollow extruded concrete plates.
· Handrail stoppers.
· Mounting power distribution boards.
· Mounting bulletin boards.
[Materials]
· Stainless steel (Body: SUSXM7, plate: SUS304)
Part Number |
---|
ITA-1050RS |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
168,391 VND |
50 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 50 pcs. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.