(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Multi Painter Replacement

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Specifications of 1630300000

  • Product Model
    Brush
  • Depth(mm)
    12
  • Width(mm)
    76
  • Height(mm)
    298
  • Material 1
    Polyester
  • JAN Code
    4560146125990
  • Mass(g)
    27
  • Internal capacity
    1 pc.
Part Number
1630300000
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Internal capacity

149,393 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Model
    Brush
  • Depth(mm)
    12
  • Width(mm)
    76
  • Height(mm)
    298
  • Material 1
    Polyester
  • JAN Code
    4560146125990
  • Mass(g)
    27
  • Internal capacity
    1 pc.

Product Description

[Features]·A spare brush for Multi-Painter that can be freely transformed according to the surface to be coated.

Specifications of 1630300000

  • Product Model
    Brush
  • Depth(mm)
    12
  • Width(mm)
    76
  • Height(mm)
    298
  • Material 1
    Polyester
  • JAN Code
    4560146125990
  • Mass(g)
    27
  • Internal capacity
    1 pc.
Part Number
1630300000
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Internal capacity

149,393 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1