(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
0696-30-51-01 |
0696-30-51-08 |
0696-30-51-10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Detail Types | External Dimensions (mm) |
TGK Code | Contents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,472,758 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | Square case | 90×90×50H | 0696305101 | 1 pc. | ||
2,228,133 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | Lid only for square case | 150×150×5H | 0696305108 | 1 pc. | ||
6,756,493 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Square case | 200×200×100H | 0696305110 | 1 pc. |
High purity alumina container and lid.
[Features]
· Dense quality. Excellent heat resistance and strength is high at high temperatures.
· High heat conduction and excellent thermal shock resistance.
· Stable against chemicals and molten metals, and has excellent corrosion resistance at high temperatures.
· Extremely stable in oxidizing and reducing atmosphere at high temperatures.
· Great electrical insulation performance at high temperatures.
[Usage]
· Can be used as a heat processing container of powder.
Part Number |
---|
0696-30-51-01 |
0696-30-51-08 |
0696-30-51-10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Detail Types | External Dimensions (mm) |
TGK Code | Contents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,472,758 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | Square case | 90×90×50H | 0696305101 | 1 pc. | ||
2,228,133 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | Lid only for square case | 150×150×5H | 0696305108 | 1 pc. | ||
6,756,493 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Square case | 200×200×100H | 0696305110 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.