(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Leveler for EZ3580

Leveler for EZ3580
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      193,568VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This product can scrape off unevenness and align the height for a beautiful finish.
[Features]
·A blade to scrape off unevenness to install recessed lights

 
Part Number
EZ9SXB02
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngAmount Of Content

193,568 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1 pc.

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Related Item Mass(g) 6000 RoHS Compliant Corresponds To
Amount Of Content 1 pc.

Please check the type/dimensions/specifications of the part EZ9SXB02 in the Leveler for EZ3580 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EZ9SXB02 trong chuỗi Leveler for EZ3580.