(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Protech ESD tweezers FPT00E-130

Protech ESD tweezers FPT00E-130

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Specifications of FPT00E-130

  • Material
    Stainless Steel
  • Overall Length(mm)
    129
  • Maximum Allowance
    10
  • Width(mm)
    10
  • Package Size (H x W x D mm)
    193x50x10mm
  • Tip
    Standard Type
  • JAN Code
    4952520083547
  • Trusco Code
    433-2041
  • Features
    Product type: tweezer
  • Surface resistance value
    1×10⁵-10⁸Ω
  • Heat resistance value(°C)
    250-280
  • Mass(g)
    17g/w
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
FPT00E-130
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

338,334 VND

1 Piece(s) Quote 1 pc.

Basic Specifications

  • Material
    Stainless Steel
  • Overall Length(mm)
    129
  • Maximum Allowance
    10
  • Width(mm)
    10
  • Package Size (H x W x D mm)
    193x50x10mm
  • Tip
    Standard Type
  • JAN Code
    4952520083547
  • Trusco Code
    433-2041
  • Features
    Product type: tweezer
  • Surface resistance value
    1×10⁵-10⁸Ω
  • Heat resistance value(°C)
    250-280
  • Mass(g)
    17g/w
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
· ESD compatible tweezers that use special resin for the tips and do not easily damage the object.
[Applications]
· For handling electronic parts and plastic that are weak against static electricity charge.

Specifications of FPT00E-130

  • Material
    Stainless Steel
  • Overall Length(mm)
    129
  • Maximum Allowance
    10
  • Width(mm)
    10
  • Package Size (H x W x D mm)
    193x50x10mm
  • Tip
    Standard Type
  • JAN Code
    4952520083547
  • Trusco Code
    433-2041
  • Features
    Product type: tweezer
  • Surface resistance value
    1×10⁵-10⁸Ω
  • Heat resistance value(°C)
    250-280
  • Mass(g)
    17g/w
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
FPT00E-130
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

338,334 VND

1 Piece(s) Quote 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1