(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Diamond Cutter RZ Protect Mark II (Dry Type)

Diamond Cutter RZ Protect Mark II (Dry Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,242,295VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Affordable version of the SD series. This type cuts deep and straight and produces clean finished cut sections.
· By extending the side tips, the substrate is protected from wear.
[Applications]
· For cutting concrete, blocks, bricks, etc.

Part Number
RZ-F4-2
RZ-F5-2
RZ-F6-2
RZ-F7-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOutside Diameter
(mm)
Blade Thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Attached Ring
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
JAN Code JAN Code Mass
(g)

1,242,295 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1051.82015145004936091006408254-5462167

1,589,087 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 12522220122004936091006415254-5471226

2,020,021 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1502.22220101004936091006422254-5489360

2,419,026 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1802.225.420▪2284004936091006439254-5497500

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Diamond Cutter Wheel Model Wave Type Specifications Dry Type
Use Concrete and Mortar Tip Height(mm) 6 Base Metal Material Tool Steel
Chip Material Diamond Abrasive Grain, Other