(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Nylon Brush, Weight (g): 18【5 Pieces Per Package】

Nylon Brush, Weight (g): 18
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,749,490VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A nylon brush ideal for finishing metals and molds using a polishing compound.

Part Number
50732
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngQuantity

1,749,490 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

5 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 1 pack (5 pcs.)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shaft Diameter(mm) 3 Product Type Wheel Brush Outer Diameter(mm) 23
Brush Long(mm) 1.5 Shaft length(mm) 45 Max. Rotational Speed(rpm) 15,000
Trusco Code 476-9431 Hair material Heat-resistant nylon Mass(g) 18
Quantity 1 pack (5 pcs.)

Please check the type/dimensions/specifications of the part 50732 in the Nylon Brush, Weight (g): 18 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 50732 trong chuỗi Nylon Brush, Weight (g): 18.