(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Carbon brushes for precision electric tool MINIMO.
· Weight 1 g
Part Number |
---|
KE575 |
KE580 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible Model | JAN Code | Trusco Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
548,658 VND | 4 Pack(s) | 2 Pieces Per Package 2 Pieces Per Package | 9 Day(s) or more | KM112H, KM112, KM112G | 4560128920025 | 499-6143 | ||
484,955 VND | 4 Pack(s) | 2 Pieces Per Package 2 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | RE112, RE212, BS312, KV212H, KM212H, KV212, KM212, KM212L | 4560128920032 | 499-6151 |