(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Chip holder (for recipron/laboron)【5 Pieces Per Package】

Chip holder (for recipron/laboron)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,548,616VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Holder for 6/10 mm width fiber stone tip, sandpaper tip, and felt tip.

Part Number
SA6111
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,548,616 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

5 Pieces Per Package

6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Other Size(mm) 60×5×1 JAN Code 4580120556527
Trusco Code 751-1094 Mass(g) 15 Type Tip holder