(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Metal Brush, Variant【1-3 Pieces Per Package】 (Part Number)

Metal Brush, Variant

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      438,170VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· This is a metal wire rod with excellent heat resistance, wear resistance, and durability.
[Applications]
· Applicable Materials: Tool Steel, Alloy Steel, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

Part Number
FC4862
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Brush Long
(mm)
Shaft length
(mm)
Overall Length
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
JAN Code Trusco Code Hair material Mass
(g)
Quantity

588,055 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 300.325608530004571130887640499-3802Stainless Steel721 pc (1 pc)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shaft Diameter(mm) 6 Product Type Wheel Brush

Please check the type/dimensions/specifications of the part FC4862 in the Metal Brush, Variant series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FC4862 trong chuỗi Metal Brush, Variant.

Products like this...

Part Number
FC4702
FC4761
FC4801
FC4802
FC4831
FC4832
Part NumberStandard Unit PriceNumber of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Minimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Brush Long
(mm)
Shaft length
(mm)
Overall Length
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
JAN Code Trusco Code Hair material Mass
(g)
Quantity

789,156 VND

3 Pieces Per Package

3 Pieces Per Package

1 Pack(s) 9 Day(s) 150.325527730004571130887442499-3730Steel1271 Bag (3 pcs)

646,900 VND

3 Pieces Per Package

3 Pieces Per Package

1 Pack(s) 9 Day(s) 100.325477250004571130887541499-3748Stainless Steel601 Bag (3 pcs)

463,721 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 200.315526730004571130887596499-3756Steel391 pc (1 pc)

527,933 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 300.325608530004571130887602499-3764Steel761 pc (1 pc)

492,298 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 200.1515526730004571130887619499-3772Brass381 pc (1 pc)

588,493 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 300.1525608530004571130887626499-3781Brass761 pc (1 pc)