(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Grindstone, Shaft Diameter 3 mm【10 Pieces Per Package】 (Part Number)

Grindstone, Shaft Diameter 3 mm

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      803,968VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Grindstones with various abrasive grains, binding agents, and degrees of bonding are available to match different machining applications.
[Applications]
· Applicable Materials: Tool Steel, Alloy Steel, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

Part Number
CA3271
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngParticle Size
(#)
Grindstone section external diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Type Size
(mm)
abrasive grain JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Quantity

1,568,610 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

9 Day(s) 2202105000Column, cylindrical6×36.0GC4571130861688498-9511181 Bag (10 pcs)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shaft Diameter(mm) 3 Quantity 1 Bag (10 pcs)

Please check the type/dimensions/specifications of the part CA3271 in the Grindstone, Shaft Diameter 3 mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CA3271 trong chuỗi Grindstone, Shaft Diameter 3 mm.

Products like this...

Part Number
CA3147
CA3149
CA3182
CA3272
CA3273
CA3274
Part NumberStandard Unit PriceNumber of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Minimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngParticle Size
(#)
Grindstone section external diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Type Size
(mm)
abrasive grain JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Quantity

879,505 VND

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

1 Pack(s) 9 Day(s) 601345000Column, cylindrical13×42.5A/WA4571130861022498-928763-

914,703 VND

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

1 Pack(s) 9 Day(s) 601630000Column, cylindrical16×44.0A/WA4571130861060498-929597-

874,795 VND

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

1 Pack(s) 9 Day(s) 803105000Column, cylindrical13×43.0WA4571130861107498-930920-

1,001,090 VND

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

1 Pack(s) 9 Day(s) 1203105000Column, cylindrical13×43.0GC4571130861701498-952020-

1,001,200 VND

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

1 Pack(s) 9 Day(s) 1204105000Column, cylindrical13×43.0GC4571130861725498-953821-

1,001,636 VND

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

1 Pack(s) 9 Day(s) 120570000Column, cylindrical13×43.0GC4571130861749498-954625-