(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tone Spinner Handle Standard NS4

Tone Spinner Handle Standard NS4

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of NS4

  • Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
    12.7
  • Overall Length
    400 mm
  • JAN Code
    4953488301915
  • Trusco Code
    447-2357
Part Number
NS4
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

799,420 VND

1 Piece(s) 6 Day(s)

Basic Specifications

  • Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
    12.7
  • Overall Length
    400 mm
  • JAN Code
    4953488301915
  • Trusco Code
    447-2357

Product Description

[Features]
· This is a new type of spinner.
· This handle is a standard type and the head is tough making it easy to exert force.
· The head length can be shortened to the minimum possible for excellent workability in narrow spaces.

Specifications of NS4

  • Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
    12.7
  • Overall Length
    400 mm
  • JAN Code
    4953488301915
  • Trusco Code
    447-2357
Part Number
NS4
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

799,420 VND

1 Piece(s) 6 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1