(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· A magnet that can be turned on and off is embedded along its vertical surface, making vertical measurements easy.
Product Type | Level gauge | Length(mm) | 200 | Magnet | 1 location |
---|---|---|---|---|---|
Height(mm) | 200 | Thickness(mm) | 40 | Color | Silver |
JAN Code | 4589979050040 | Trusco Code | 487-5168 | Mass(kg) | 4.5 |
Class | Grade A product | Accuracy | JIS B 7510 | Sensitivity(mm) | 0.02 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part R-MSL2002 in the Magnetic Bubble Level series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần R-MSL2002 trong chuỗi Magnetic Bubble Level.