(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Sandvik, SNMG-QM, square, negative, with hole, turning tip

Sandvik, SNMG-QM, square, negative, with hole, turning tip
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      392,315VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Coated carbide tip.
· Negative Insert
· Wiper Tip
[Applications]
· For General Steel Processing
· For Semi-Finishing

 
Part Number
SNMG090308-QM-4325
SNMG120408-PM-4325
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTrusco Code Quantity

392,315 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 610-875010

551,678 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 610-775310

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Specifications For General Steel Processing, For Semi-Finishing Quantity 10