(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Coated carbide tip.
· Positive tips
· Wiper Tip
[Applications]
· For General Steel Processing
· For Semi-Finishing
· For High Feed Machining
Specifications | For General Steel Processing, For Semi-Finishing, For High Feed Processing | Trusco Code | 610-9098 | Quantity | 10 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part CCMT09T308-WM-4325 in the Sandvik CoroTurn 107 Lathe Positive Tip series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CCMT09T308-WM-4325 trong chuỗi Sandvik CoroTurn 107 Lathe Positive Tip.