(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Thermometer Holder【5 Pieces Per Package】

Thermometer Holder
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      602,763VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· With a clip shape, it can be easily attached to beakers, etc. Can also be used as a tube holder.

Part Number
0161-53-21-01
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

602,763 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

5 Pieces Per Package

9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Other Accessory TGK Code 0161532101 Specifications Content (pcs.): 5, Main Unit Material: PP, Thermometer Holder Material: Silicone Rubber, Color: Milk White, External Diameter Range for Usability of Thermometer: Up to 10 mm

Please check the type/dimensions/specifications of the part 0161-53-21-01 in the Thermometer Holder series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 0161-53-21-01 trong chuỗi Thermometer Holder.