(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 23:00 (ICT) 9/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Carbide Ultrasink

Carbide Ultrasink
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,255,738VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Countersink carbide blade, suitable for high-hardness quenched steel.
[Applications]
· Work materials: 1,000 N/mm² or higher high hardness steel and 240 HB or higher gray cast iron, etc.
[Specifications]
· 3-Flute
[Material]
· Carbide (K20)

Part Number
CJ0635K
CJ0836K
CJ1046K
CJ1248K
CJ1651K
CJ2051K
CJ2501K
CJ3112K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool Diameter (D)
(mm)
Shank diameter (φ)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code

5,467,500 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6.351.5454534644019747 412-1821

5,255,738 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 8.362504534644019754 412-1856

5,479,248 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10.462.5504534644019761 412-1881

6,190,416 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 12.482.8564534644019778 412-1911

6,840,625 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 16.5103.2604534644019785 412-1945

8,953,806 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 20.5103.5634534644019792 412-1970

12,204,853 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 25103.8674534644019808 412-2003

15,333,988 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 31124.2714534644019815 412-2038

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tip angle (θ) 90 Coating Type Non-Coated