(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Chamfering cutter, C cutter, universal type

Chamfering cutter, C cutter, universal type
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Tip angle (θ)5~85°Number of flutes1
Trusco Code481-1909blade diameter(mm)49
Length under neck(mm)40Shank length(mm)70
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
Similar ProductsSimilar Products
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
Product DetailProduct Detail
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Tip angle (θ)5~85°Number of flutes1
Trusco Code481-1909blade diameter(mm)49
Length under neck(mm)40Shank length(mm)70
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Tip angle (θ)5~85°Number of flutes1
Trusco Code481-1909blade diameter(mm)49
Length under neck(mm)40Shank length(mm)70

Product Description

[Features]
・ Chamfering angle of 5° to 85° is available with this one
・ It can rotate with a wrench to swing the cartridge and adjust the chamfer angle
[Applications]
・ Work material: Steel, cast iron, aluminum

Chamfering cutter, C cutter, universal type
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Tip angle (θ)5~85°Number of flutes1
Trusco Code481-1909blade diameter(mm)49
Length under neck(mm)40Shank length(mm)70
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Tip angle (θ)5~85°Number of flutes1
Trusco Code481-1909blade diameter(mm)49
Length under neck(mm)40Shank length(mm)70
Part Number
ST20-C585A-40
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

12,917,786 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng
  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tip angle (θ) 5~85° Number of flutes 1 Trusco Code 481-1909
blade diameter(mm) 49 Length under neck(mm) 40 Shank length(mm) 70

Please check the type/dimensions/specifications of the part ST20-C585A-40 in the Chamfering cutter, C cutter, universal type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ST20-C585A-40 trong chuỗi Chamfering cutter, C cutter, universal type.

Close

Comparison list