(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· For standard spiral taps, it is used when the protruding length of the screw is insufficient.
[Applications]
· For blind hole machining.
· Work materials: Alloy steel.
[Material]
· High-Speed Steel (HSS-E)
Thread Types | Meter | Nominal | M4 | Pitch, Number of Threads(mm) | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|
Number of Chamfered Threads | 2.5P | Tap Model | Spiral Tap | Bore Model | For Blind Holes |
Coating Type | Non-Coated | L(mm) | 100 | Precision | OH2 |
Link Diameter(mm) | 5 | Thread Length | 8.4 | Shank Rectangular Section (Width)(mm) | 4 |
External center | YES |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EX-LT-SFT-STD-M4X0.7X100 in the General Purpose Long ShankSpiral Tap (for Metric Threads) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EX-LT-SFT-STD-M4X0.7X100 trong chuỗi General Purpose Long ShankSpiral Tap (for Metric Threads).