(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

医療物容器フレーム フタ

医療物容器フレーム フタ

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    1,638,000 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
DS-241-210-0
DS-241-220-0
DS-241-230-0
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Depth
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

1,638,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 350 350 4904771104041 470-3154 450 1 pc.

1,755,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 415 415 4904771104058 470-3162 600 1 pc.

1,872,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 540 435 4904771104065 470-3171 700 1 pc.

Basic Specifications

  • Height(mm)
    25
  • Color
    White
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

【特長】
・医療物容器の大きさに合わせて横幅・奥行き・高さが自由自在
【用途】
・医療物容器のフタ

Part Number
DS-241-210-0
DS-241-220-0
DS-241-230-0
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Depth
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

1,638,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 350 350 4904771104041 470-3154 450 1 pc.

1,755,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 415 415 4904771104058 470-3162 600 1 pc.

1,872,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 540 435 4904771104065 470-3171 700 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1