(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Clean Mat, Anti-Bacterial Clean Mat

Clean Mat, Anti-Bacterial Clean Mat

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details
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
Product Specifications

Features

●Since it has an antibacterial effect on the film surface, it prevents secondary infection.

Specification

●Q'ty Per Sheet(sheet):40
●Color:Green
●W x L(mm):600 x 1200
●Thickness(mm):2.4
●SPQ(sheet):1

Materials

●Film: Polyethylene(PE) 
●Adhesive: Acrylics
Close

Comparison list