(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Rubber Plate for Dolly, For Gran Cart Only

Rubber Plate for Dolly, For Gran Cart Only

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    1,163,202 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TP-700GM
TP-800GM
TP-900GM
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Depth
(mm)
JAN Code Trusco Code Details Type Frontage
(mm)
Internal Capacity

1,163,202 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 445 4989999395075 770-1209 For TP-700 695 1 pc.

1,388,643 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 511 4989999395082 770-1225 For TP-800 775 1 pc.

2,258,734 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 580 4989999395099 770-1241 For TP-900 875 1 pc.

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· Can be attached to the loading surface of the dolly, reducing scratches and slippage of the load.
[Applications]
· Gran Cart dedicated rubber mat.

Part Number
TP-700GM
TP-800GM
TP-900GM
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Depth
(mm)
JAN Code Trusco Code Details Type Frontage
(mm)
Internal Capacity

1,163,202 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 445 4989999395075 770-1209 For TP-700 695 1 pc.

1,388,643 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 511 4989999395082 770-1225 For TP-800 775 1 pc.

2,258,734 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 580 4989999395099 770-1241 For TP-900 875 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1