(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Pouch for LED Light LED Lenser

Pouch for LED Light LED Lenser

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Specifications of 0039

  • Product Model
    LED Type
  • Type
    Handheld Type
  • Special Purpose
    Other
  • Other
    Option
  • Compatible Models
    9407/8507/8307
  • JAN Code
    4029113003902
  • Trusco Code
    776-3557
  • Quantity
    1 pc.
Part Number
0039
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Quantity

539,006 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Model
    LED Type
  • Type
    Handheld Type
  • Special Purpose
    Other
  • Other
    Option
  • Compatible Models
    9407/8507/8307
  • JAN Code
    4029113003902
  • Trusco Code
    776-3557
  • Quantity
    1 pc.

Product Description

[Features]
· A pouch with a 4-color filter.
· Features a convenient belt clip that rotates 360°.

Specifications of 0039

  • Product Model
    LED Type
  • Type
    Handheld Type
  • Special Purpose
    Other
  • Other
    Option
  • Compatible Models
    9407/8507/8307
  • JAN Code
    4029113003902
  • Trusco Code
    776-3557
  • Quantity
    1 pc.
Part Number
0039
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Quantity

539,006 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1