(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
LUNA2-R-244PLS-1.3-S |
LUNA2-R-244PLS-1.5-S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nozzle Diameter (mmφ) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|
5,540,213 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1.3 | 1 unit | ||
5,540,213 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1.5 | 1 unit |
[Features]
·A strong and lightweight magnesium alloy is used for the gun body, and a fluorine resin coating is used for the surface to prevent paint from sticking.
·It has an ergonomically designed grip that fits comfortably in your hand.
·Each knob has an easy-to-turn design that allows for fine adjustment.
[Applications]
·Automotive (painting), metal painting, woodworking, furniture, plastic painting, food industry, etc.
Part Number |
---|
LUNA2-R-244PLS-1.3-S |
LUNA2-R-244PLS-1.5-S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nozzle Diameter (mmφ) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|
5,540,213 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1.3 | 1 unit | ||
5,540,213 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1.5 | 1 unit |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.