(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
YJ-02-24X25-BG-PACK |
YJ-02-48X25-BG-PACK |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) |
JAN Code | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,579,583 VND |
1 Pack(s) |
60 Pieces Per Package |
10 Day(s) or more | 24 | 4547691699053 | 1 Pack (60 pcs) | ||
2,579,583 VND |
1 Pack(s) |
30 Pieces Per Package |
10 Day(s) or more | 48 | - | 1 Pack (30 pcs) |
[Features]
・ For paint masking
・ Uses special adhesives and base materials that are strong against ultraviolet rays.
・ You can use it with confidence as a protective tape with little adhesive residue.
・ It also sticks well to rough surfaces.
[Applications]
・ To prevent forgetting to remove
Part Number |
---|
YJ-02-24X25-BG-PACK |
YJ-02-48X25-BG-PACK |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) |
JAN Code | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,579,583 VND |
1 Pack(s) |
60 Pieces Per Package |
10 Day(s) or more | 24 | 4547691699053 | 1 Pack (60 pcs) | ||
2,579,583 VND |
1 Pack(s) |
30 Pieces Per Package |
10 Day(s) or more | 48 | - | 1 Pack (30 pcs) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.