(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
No.2270 Craft Paper Backed Tape, Long

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    2,014,015 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
N2270-38X500-CR-PACK
N2270-50X500-CR-PACK
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Amount Of Content

2,014,015 VND

1 Pack(s)

6 Pieces Per Package

10 Day(s) or more 38 1 Pack (6 pcs)

2,194,800 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

10 Day(s) or more 50 1 Pack (5 pcs)

Basic Specifications

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    Yellows
  • Length(m)
    500
  • Thickness(mm)
    0.14
  • Color Details
    Cream
  • Adhesiveness(N/25mm)
    8.0
  • Tensile Strength(N/25mm)
    145

Product Description

[Features]
・ It is easy to use and economical, and supports a wide range of applications.
・ The light weight makes packing work easy.
・ Very economical, useful for reducing costs.

Part Number
N2270-38X500-CR-PACK
N2270-50X500-CR-PACK
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Amount Of Content

2,014,015 VND

1 Pack(s)

6 Pieces Per Package

10 Day(s) or more 38 1 Pack (6 pcs)

2,194,800 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

10 Day(s) or more 50 1 Pack (5 pcs)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1