(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Ceramic Cloth

Ceramic Cloth
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      12,326,676VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
2.0T-1M-25M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

12,326,676 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Width (mm) 1,000mm Length (mm) 25M Thickness (mm) 2.0mm
Standard 2.0T*1M*25M Temperature(℃) 1,260 Feature A high-temperature expansion joints used in the non-burning product industry, woven with a small amount of organic fibers into a ceramic fiber.There are some products reinforced with wires to increase the tensile strength.

Please check the type/dimensions/specifications of the part 2.0T-1M-25M in the Ceramic Cloth series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 2.0T-1M-25M trong chuỗi Ceramic Cloth.