(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Caliper Gauge (Part Number)

Caliper Gauge
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      19,306,996VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
H240
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScale interval minimal display
(mm)
Measurement Time Mes
(SEC)
Measurement Range Meb
(mm)
Display Range Azb
(mm)
Allowable Error G
(mm)
Threshold r
(mm)
Measurement Capacity min
(N)
Measurement Capacity max
(N)
Movable contact Hb
(mm)
Fixed contactor Hf
(mm)
Measuring Device Type Depth A
(mm)
Area B
(mm)
Measurement Depth max
(mm)
Photo Weight
(g)
Wooden box

19,347,883 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 0.012040~6039.5 - 60.50.030.011.11.68.58.5Ball Ø18.31.28551951732-45

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Caliper Type Display Method Dial Waterproof Function Available
IP Grade IP65 Electric Type E Machine Type M M

Please check the type/dimensions/specifications of the part H240 in the Caliper Gauge series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần H240 trong chuỗi Caliper Gauge.

Products like this...

Part Number
H210
H220
H230
H250
H270
H2M130
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScale interval minimal display
(mm)
Measurement Time Mes
(SEC)
Measurement Range Meb
(mm)
Display Range Azb
(mm)
Allowable Error G
(mm)
Threshold r
(mm)
Measurement Capacity min
(N)
Measurement Capacity max
(N)
Movable contact Hb
(mm)
Fixed contactor Hf
(mm)
Measuring Device Type Depth A
(mm)
Area B
(mm)
Measurement Depth max
(mm)
Photo Weight
(g)
Wooden box

19,347,883 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 0.012010~309.5 - 30.50.030.011.11.65.35.3Ball Ø15.21.58521801732-45

19,347,883 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 0.012020~4019.5 - 40.50.030.011.11.67.37.3Ball Ø171.28541801732-45

19,347,883 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 0.012030~5029.5 - 50.50.030.011.11.67.37.3Ball Ø171.28541851732-45

19,347,883 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 0.012050~7049.5 - 70.50.030.011.11.68.58.5Ball Ø18.31.28551951732-45

19,347,883 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 0.012070~9069.5 - 90.50.030.011.11.68.58.5Ball Ø18.31.28552001732-45

33,065,190 VND

1 Piece(s) 49 Day(s) 0.0120130~180129.5 - 180.50.030.0151.11.612variableBall Ø18.31.2855240HK