(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
262121 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
707,993 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 1 Roll |
[Features]
· Water-resistant, transparent non-slip tape for indoor use
· Tape uses a special base material and high performance adhesive, and allows simple construction by simply cutting and affixing the tape.
· Fits well in the hand and is gentle even on bare feet, has excellent water resistance and is ideal for use in bathtubs and bathrooms.
* Usage temperature range 0°C to 70°C
[Materials]
· PVC sheet
Part Number |
---|
262121 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
707,993 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 1 Roll |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.