(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Air Dust Vacuum Gun (CR-VXC10)

Air Dust Vacuum Gun (CR-VXC10)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      632,500VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· With a function that is the complete opposite of an air gun, this product sucks air when the operation lever is moved.
· Suction gun and dust bag can easily be separated.
· Dust can be removed easily after use.
· Minimum Pressure During Suction: 8 kgf/cm² (8 bar)

Part Number
CR-VXC10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

632,500 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Air blow gun Main Body / Set Main Unit Only Specifications Minimal suction pressure: 8 kgf/cm²

Please check the type/dimensions/specifications of the part CR-VXC10 in the Air Dust Vacuum Gun (CR-VXC10) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CR-VXC10 trong chuỗi Air Dust Vacuum Gun (CR-VXC10).