(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 23:00 (ICT) 9/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Phoenix Wagon (Noise Suppression Type/Punching Panel) Large Panel

Phoenix Wagon (Noise Suppression Type/Punching Panel) Large Panel

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    8,559,692 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
PEW-963PL-W
PEW-963PL-YG
PEW-973PL-W
PEW-973PL-YG
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

8,559,692 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 600 400 White 488-4248 16600(16.6kg) 1 unit

8,559,692 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 600 400 Young Green 488-4256 16600(16.6kg) 1 unit

10,338,078 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 750 500 White 488-4841 23600(23.6kg) 1 unit

10,338,078 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 750 500 Young Green 488-4850 23600(23.6kg) 1 unit

Basic Specifications

  • Height(mm)
    880
  • Maximum Load(kg/unit)
    150
  • Details Type
    Assembly type
  • Uniform Load Capacity(kg/stage)
    100
  • Post Diameter(mm)
    25.4
  • Number of Steps(Level)
    3
  • Specifications
    Panel Height: 550 mm
  • Shelf Board Adjustment Pitch(mm)
    25
  • Spill Preventer Height(mm)
    50
  • Caster
    Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)
  • Main Body Material
    Steel
  • Caster Bracket Material
    Steel
  • Wheel Material
    Elastomer (Noise-Suppression Type)
  • Amount Of Content
    1 unit

Product Description

[Features]
· Dedicated hooks can be attached using the 25 mm square holes, making it ideal for managing tools, etc.
· Allows for effective use of the side surface.
· Pipes are adopted as posts for easy assembly and shelf relocations.

Part Number
PEW-963PL-W
PEW-963PL-YG
PEW-973PL-W
PEW-973PL-YG
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

8,559,692 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 600 400 White 488-4248 16600(16.6kg) 1 unit

8,559,692 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 600 400 Young Green 488-4256 16600(16.6kg) 1 unit

10,338,078 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 750 500 White 488-4841 23600(23.6kg) 1 unit

10,338,078 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 750 500 Young Green 488-4850 23600(23.6kg) 1 unit

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1