(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Allows quick tool and insert setup for internal machining of high-precision parts
Part Number |
---|
MB-E16-85-11R |
MB-E20-85-11R |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Sheet size | Weight (kg) | Connection Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,454,643 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 16 | 0.32 | 16 | ||
12,798,792 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 20 | 0.4 | 20 |
Loading...Tải…
Application | Inner Diameter Grooving | Selfishly | Right-hand | Tip tightening torque(Nm) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 154 | Tip Size | 11 | Maximum Machining Depth(mm) | 85 |