(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Versatile 1-corner and 2-corner shank tool for profiling
Part Number |
---|
LAX123J25-40B-020 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Groove Width (mm) | Selfishly | Sheet size | Gauge Chip | Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,144,638 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 6 | Left-hand | J | N123J2-0600-AM | Boring tool bit for profiling; all include lubrication holes |
Loading...Tải…
Application | Inner Diameter Grooving / Edge surface grooving / Profiling | Maximum Groove Depth(mm) | 25 | Number of corners for tip use | 2 Corner |
---|---|---|---|---|---|
Shank height(mm) | 37 | Cutting Angle(°) | 25569 | Dimension H1(mm) | 18.5 |
Dimension L1(mm) | 254 | Dimension L3(mm) | 65.6 | Dimensions dch(mm) | 12 |
Tip tightening torque(Nm) | 3 | Minimum Machining Diameter(mm) | 63.5 | Dimensions d mm(mm) | 40 |
Dimensions/f1(mm) | 26 |