(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Coromant Capto Cutting Head For Inner-Diameter Turning SVQBR/L (Part Number)

Coromant Capto Cutting Head For Inner-Diameter Turning SVQBR/L
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      13,352,096VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Coromant Capto is a unique coupling with a unique polygonal shape
The quick change of the lathe greatly contributes to the improvement of the user's productivity.

Part Number
C5-SVQBR-27140-16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMinimum Machining Diameter Application Selfishly Clearance angle Specifications Cutting Angle
(°)
Tool Lead Angle
(°)
Dimensions f1
(mm)
Dimension L1
(mm)
Tip Size
(mm)
Tip Size iC Dimension l3
(mm)
Rake angle γ
(°)
Blade Inclination Angle λs
(°)
Gauge Chip D5m
(mm)
Dimensions/D1 Tip tightening torque
(Nm)

14,649,721 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 50Internal Diameter / Inner diameter profilingRight-handCoroTurn 107 screw clamp107.5-17.5271401641,7061190-7VBMT 16 04 0850403

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape V (35° Diamond-Shaped) Clamp Shape Screw Clamp Lubrication Hole Y/N Available