(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Excellent cutting chip control and process stability for one of the best part quality
Part Number |
---|
DTTNL2020K16 |
DTTNR2020K16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Selfishly |
---|---|---|---|---|---|
3,691,105 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Left-hand | ||
3,691,105 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Right-hand |
Loading...Tải…
Applicable Tip Shape | T (Triangle) | Application | Outer Diameter | Clamp Shape | Cable clamp |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Negative | Shank height(mm) | 20 | Shank width(mm) | 20 |
Rake angle(°) | -6 | Blade Inclination Angle(°) | -6 | Lead Angle(°) | -1 |
Cutting Angle(°) | 91 | Clearance angle(°) | 0 | Function Width(mm) | 17 |
Function Height(mm) | 20 | Function Length(mm) | 125 | Dimension L3(mm) | 30.2 |
Tip Size | 16 | Gauge Chip | TNMG 16 04 08 | Torque(Nm) | 1.7 |