(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Stable clamping for both non-hole inserts and inserts with dimple holes
Part Number |
---|
CSSNL2525M12-4 |
CSSNL3225P12-4 |
CSSNR2525M12-4 |
CSSNR3225P12-4 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Selfishly | Shank height (mm) | Function Height (mm) | Function Length (mm) | l1s (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,451,962 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Left-hand | - | 25 | 150 | 158.3 | ||
5,519,688 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Left-hand | 32 | 32 | 170 | 178.3 | ||
5,451,962 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Right-hand | - | 25 | 150 | 158.3 | ||
5,519,688 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Right-hand | 32 | 32 | 170 | 178.3 |
Loading...Tải…
Applicable Tip Shape | S (Rectangular) | Application | Outer Diameter / End Face / Profiling / Chamfer | Clamp Shape | Clamp-on |
---|---|---|---|---|---|
Shank width(mm) | 25 | Rake angle(°) | -8 | Blade Inclination Angle(°) | 0 |
Lead Angle(°) | 45 | Cutting Angle(°) | 45 | Clearance angle(°) | 0 |
Function Width(mm) | 32 | Dimension L3(mm) | 27.5 | Tip Size | 12 |
Gauge Chip | SNGN 12 07 08 | f1s(mm) | 23.7 | Torque(Nm) | 3.9 |