(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Sandvik External holder CoroTurn HP Coromant Capto Cutting head for internal turning C-PCLNR/L-HP
Part Number |
---|
C6-PCLNL-27140-16HP |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Selfishly | Function Width (mm) | Function Length (mm) | Tip Size | iC | Minimum Machining Diameter (mm) | Usable length (mm) | Gauge Chip | Torque (Nm) | Connection Diameter (mm) | Main Body Diameter (mm) | Mass (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,638,820 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Left-hand | 27 | 140.0 | 16 | 5/8 | 50.0 | 109.5 | CNMG 16 06 12 | 5.0 | 63 | 40.0 | 1.7 |
Loading...Tải…
Applicable Tip Shape | C (80° Diamond-Shape) | Application | Outer Diameter / End Face / Chamfer | Clamp Shape | Lever lock |
---|---|---|---|---|---|
Lead Angle(°) | -5 | Cutting Angle(°) | 95 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part C6-PCLNL-27140-16HP in the CoroTurn HP Coromant Capto, Cutting Head For Inner Diameter Turning, C-PCLNR/L.-HP series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C6-PCLNL-27140-16HP trong chuỗi CoroTurn HP Coromant Capto, Cutting Head For Inner Diameter Turning, C-PCLNR/L.-HP.
Part Number |
---|
C3-PCLNR-22064-12HP |
C3-PCLNR-22096-12HP |
C4-PCLNL-13080-09HP |
C6-PCLNL-35175-16HP |
C6-PCLNR-17100-12HP |
C6-PCLNR-22110-12HP |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Selfishly | Function Width (mm) | Function Length (mm) | Tip Size | iC | Minimum Machining Diameter (mm) | Usable length (mm) | Gauge Chip | Torque (Nm) | Connection Diameter (mm) | Main Body Diameter (mm) | Mass (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,670,613 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Right-hand | 22 | 64.0 | 12 | 1/2 | 40.0 | 48.0 | CNMG 12 04 08 | 5.0 | 32 | 32.0 | 0.3 | ||
17,670,613 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Right-hand | 22 | 96.0 | 12 | 1/2 | 40.0 | 80.0 | CNMG 12 04 08 | 5.0 | 32 | 32.0 | 0.5 | ||
17,670,613 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Left-hand | 13 | 80 | 09 | 3/8 | 25.0 | 51.9 | CNMG 09 03 08 | 2.0 | 40 | 20.0 | 0.4 | ||
22,638,820 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Left-hand | 35 | 175.0 | 16 | 5/8 | 63.0 | 146.7 | CNMG 16 06 12 | 5.0 | 63 | 50 | 2.7 | ||
22,638,820 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Right-hand | 17 | 100 | 12 | 1/2 | 32.0 | 67.5 | CNMG 12 04 08 | 5.0 | 63 | 25 | 1.0 | ||
22,638,820 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Right-hand | 22 | 110.0 | 12 | 1/2 | 40.0 | 78.5 | CNMG 12 04 08 | 5.0 | 63 | 32.0 | 1.2 |