(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CoroTurn RC Double Clamp, DSSNR/L (Part Number)

CoroTurn RC Double Clamp, DSSNR/L
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,691,105VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

T-Max P Turning Shank Bits for a Productive, Efficient and Reliable Machining Solution

Part Number
DSSNL3225P12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSelfishly Shank height
(mm)
Shank width
(mm)
Function Width
(mm)
Function Height
(mm)
Function Length
(mm)
Dimension L3
(mm)
Tip Size Gauge Chip f1s
(mm)
l1s
(mm)
Torque
(Nm)
Trusco Code

4,307,846 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Left-hand3225323217028.812SNMG 12 04 0823.7178.33.9-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape S (Rectangular) Application Outer Diameter / End Face / Chamfer Clamp Shape Cable clamp
Applicable Tip Clearance Angle Type Negative Rake angle(°) -8 Blade Inclination Angle(°) 0
Lead Angle(°) 45 Cutting Angle(°) 45 Clearance angle(°) 0

Please check the type/dimensions/specifications of the part DSSNL3225P12 in the CoroTurn RC Double Clamp, DSSNR/L series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DSSNL3225P12 trong chuỗi CoroTurn RC Double Clamp, DSSNR/L.

Products like this...

Part Number
DSSNL2020K12
DSSNL2525M12
DSSNL2525M15
DSSNL3225P15
DSSNL3232P12
DSSNL3232P15
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSelfishly Shank height
(mm)
Shank width
(mm)
Function Width
(mm)
Function Height
(mm)
Function Length
(mm)
Dimension L3
(mm)
Tip Size Gauge Chip f1s
(mm)
l1s
(mm)
Torque
(Nm)
Trusco Code

3,691,105 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Left-hand--252012527.512SNMG 12 04 0816.7133.33.9-

3,896,686 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Left-hand-25322515027.512SNMG 12 04 0823.7158.33.9-

3,896,686 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Left-hand-2532251503215-21.8160.26.4-

4,012,564 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Left-hand3225323217034.915-21.8180.26.4-

5,198,698 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Left-hand3232403217027.412SNMG 12 04 0831.7178.33.9-

4,873,735 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Left-hand3232403217034.915-29.8180.26.4-