(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Negative Insert For General Turning RNMX

Negative Insert For General Turning RNMX
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,077,871VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
RNMX381200-MR-2135
RNMX5018M0-MR-2135
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNose R Other Nose R
(mm)

3,077,871 VND

5 Piece(s) 9 Day(s) or more [Other] Other0

4,654,466 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more --

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape R (Circular) Application Outer Diameter/Inner Diameter Available corners 1
work material Stainless Steel Rake angle Negative Selfishly No-hand
Material type 2135 Tip Type X Tip relief angle(°) 0